Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open stainless steel bin with plastic swinging ring
Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: PPA2279C & PPA2279CS Die offenen Behältermodelle von Mediclinics sind für Waschräume mit mittlerem Publikumsverkehr konzipiert und haben ein Fassungsvermögen von 25 l. Sie sind eine perfekte Lösung für Fitnessstudios, Sportzentren, Krankenhäuser, Gesundheitszentren und ähnliche Arten von Installationen. Die Lösungen dieser Kategorie sind in Edelstahl AISI 304 blank oder satiniert erhältlich. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für mittleren Verkehr, mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; der korpus ist aus einem stück gefertigt und kann sowohl freistehend als auch an der wand montiert werden. Sie haben einen inneren schwingenden Kunststoffring aus schwarzem PP für die Taschenhalterung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP2279x
    • ProduktfamilieWaste Receptacle
    • ProduktgruppeWaste Receptacle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)176
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit