Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Google-Übersetzung,
Teilenummer: PR0783 Toilettenpapierspender aus Stahl mit Industriepapierrolle Ø230 mm, weiß lackiert. Die Toilettenpapierspender von Mediclinics bieten eine Lösung für strapazierfähige Papierrollen. Die Produktlinie ist für die Ausstattung aller öffentlichen Waschräume konzipiert und bietet verschiedene Produkte, die sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse des auszustattenden Waschraums anpassen. Diese Modelle sind für stark frequentierte Waschräume konzipiert, die einen großen Zustrom von Menschen erfahren. Die Lösungen dieser Kategorie sind in stahlweißer Epoxidlackierung erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR0783
  • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
  • ProduktgruppeRoll Dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit