Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Google-Übersetzung,
Teilenummern: PR0789 Diese Modelle wurden von Mediclinics aus 0,8 mm dickem Stahl entworfen und hergestellt und sind in weißer Epoxidbeschichtung erhältlich. Sie sind für den Einsatz in Restaurants, Büros, Krankenhäusern usw. gedacht und verleihen dem Design einen Mehrwert. Alle diese sind in der Lage, 3 Standard-Toilettenpapierrollen oder eine industrielle Papierrolle mit einem Durchmesser von 275 mm aufzunehmen. Die Option mit 3 Standard-Toilettenpapierrollen enthält einen automatischen Mechanismus, der auf einem Drehmechanismus basiert, der bewirkt, dass die nächste Rolle herunterfällt, sobald die unterste Rolle verwendet wurde. Die Option für industrielle Papierrollen mit einem Durchmesser von 275 mm verfügt über eine Achse mit Anti-Spin-Bremse durch Trägheit, um eine rationellere Verwendung des Papiers zu gewährleisten. Alle mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften verfügen über einen speziellen Schlüssel zum Öffnen des Gehäuses.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR0789
  • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
  • ProduktgruppeRoll Dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)123
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit