Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kit to recess the babymedi vertical baby changing station
Kit to recess the babymedi vertical baby changing station

    Kit to recess the babymedi vertical baby changing station

    Google-Übersetzung,

    Einbauset für vertikale BabyMedi-Wickelstationen

    Spezifikation
    • • Kit to recess the BabyMedi vertical baby changing station to the wall.

      • This kit to recess the BabyMedi vertical baby changing station allows the changing table to be completely flush with the wall once it is closed, not taking up unnecessary space and thus allowing the creation of more open spaces free of obstacles.

      • Possibility of combining finishes between the kit for recess and the baby changing station.

      • Maximum robustness and vandal-proof design.

      • Excellent integration and aesthetic level.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical-baby-changing-station
    • ProduktfamilieBaby changing stations
    • ProduktgruppeBabyMedi®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1030
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 27 31 11
    • OmniClassTitelDiaper Changing Tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit