Der CLASSIC-Zaun ist ein solider Zaun mit glatter Vorderseite (die Rückseite der Paneele hat eine raue Optik). Er bietet 100 % Privatsphäre und ist ideal, um Sie vor neugierigen Blicken zu schützen und Ihr Eigentum mit einem begrenzten Budget zu sichern.
Die Betonplatten sind in zwei Längen und zwei Höhen erhältlich und ermöglichen so die Erstellung eines Zauns mit einer Höhe von bis zu 2,25 m über dem Boden. Zur Vervollständigung Ihrer Zaunlinie wählen Sie eine von drei Ausführungen: gerade Platten, Halbkappenplatten oder eine einzubauende Kappe.
Der Classic-Zaun ist in drei Farben erhältlich, passend zu Ihrem Projekt.
Die Classic Zaunelemente können mit zwei Betonpfosten Ihrer Wahl kombiniert werden:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Schweiz |