Der moderne, einseitige Betonzaun RÉSILLE verleiht Ihrem Außenbereich ein ausgesprochen zeitgenössisches Flair.
In Kombination mit den BACARA-Paneelen in Holzoptik entsteht ein individuell anpassbarer Zaun mit einer Höhe von bis zu 2,32 m. Die RÉSILLE-Paneele können Sie frei in Ihrem Raum platzieren: über die gesamte Höhe, abwechselnd oder versetzt, um einen einzigartigen Zaun zu schaffen, der perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Der RÉSILLE-Zaun ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich und kann für einen moderneren Look mit Beton- oder Aluminiumpfosten kombiniert werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Schweiz |