Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,


  • Klemmring zur Befestigung der Membran am Flansch.
  • Vollständiger 4″-Flansch, 4″ x 4″ x 17″ Auslasskasten mit Überlauf- und Reinigungsanschluss.
  • Die Anschlussdose kann auf die Wandstärke zugeschnitten werden.
  • Längere Anschlussdosen erhältlich.
  • 3-Zoll-Einsatzrohr im Überlauf- und Reinigungskasten.
  • Es ist nicht nötig, ein übergroßes Loch in die Wand zu schneiden, um die Lenzöffnung durch die Wand zu führen.
  • Der kombinierte Überlauf- und Reinigungskasten wird an der Außenseite der fertigen Wand am Auslasskasten befestigt.
  • Befestigungselemente aus Edelstahl.
  • Von QAI gemäß kanadischen und US-amerikanischen Standards gelistet. Erfüllt CSA B79 und ASME A112.6.4.
  • Auch in TPO Direct Weld™ erhältlich
  • SIEBSET ERHÄLTLICH
Technische Spezifikation
  • Referenznummerclamptite-boxscupper-aluminum
  • ProduktfamilieFlat Roofing Products
  • ProduktgruppeClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA