Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HI PANEL - Panel light
Metalmek

HI PANEL - Panel light

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Panel-Licht
Spezifikation
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing • 600x600 hide structure • 625x625 exposed bearing • plasterboard ceiling • Surface fitting • Suspended fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class III • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP43 • UGR < 19 (EN12464-1)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHI-PANEL-9940
  • ProduktfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL