Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo Light Fixture
Archiviert

Tempo Light Fixture

The contemporary extruded aluminum profile of the "TEMPO"03 Series yields high efficiency from an extremely shallow profile - 83 mm [3.3 in] high by 300 mm [11.8 in] wide. Downward optical control is provided by a specular or painted parabolic louver or a continuous perforated anodized aluminum cross blade baffle. Depending upon the application and the desired appearance, this product provides an indirect/direct distribution with high efficiency that satisfies the IES RP-1s stringent recommendations for providing quality illumination for areas which utilize computer monitors (VDT's).

The specular parabolic louvers offer extremely low brightness along and across the bottom of the fixture while the painted parabolic or perforated blade louvers provide a beautiful soft glow to minimize contrast between the bottom of the luminaire and the ceiling above. The distribution characteristics are generally 70% up and 30% down, ideal when higher horizontal footcandles are desired. The wide horizontal uplight component accommodates wider center to center spacing between luminaires and the controlled downlight component offers glare free lighting for a variety of functions.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermetalumen-tempo
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeLuminaries for Internal Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 26 00
  • Format2014TitelInterior Daylighting Devices
  • OmniClassNummer23-27 15 21
  • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit