Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metawell® Moduldecke
Archiviert

Metawell® Moduldecke

Metawell® Moduldecken benötigen keine sichtbaren Schienen- oder Bandraster. Die einzelnen Deckenelemente hängen vielmehr direkt an einer verdeckten Unterkonstruktion. Die einzelnen Deckenelemente können bis auf wenige Millimeter aneinandergeschoben werden. Für den nachträglichen Einbau von Trennwänden werden passive Einlegestreifen auf die Deckenelemente abgelegt. Im Bedarfsfall können diese einfach entnommen werden und die Wand kann ohne Beeinträchtigung der Deckenkonstruktion errichtet werden. Durch die Großflächigkeit der Deckenelemente entfällt die hydraulische Verbindung der Platten untereinander, was Montagefehler minimiert und Montagezeiten erheblich verkürzt. Durch optisch höhenversetzte Einlegeplatten und viele Möglichkeiten zur ansprechenden Oberflächengestaltung erlauben Metawell® Moduldecken die Realisierung anspruchsvoller Designlösungen. Zusätzlich verfügt das Produkt über eine Umweltproduktdeklaration gemäß DIN EN ISO 14025 Type III und EN 15804.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMetawell_KD-M_EN
  • ProduktfamilieCeilings
  • ProduktgruppeRadiant and acoustic modular ceilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6000
  • Breite (mm)1480
  • Tiefe (mm)6
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit