Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Métisse EKO - Acoustic Insulation
Métisse EKO - Acoustic Insulation
    Métisse

    Métisse EKO - Acoustic Insulation

    Google-Übersetzung,

    AKUSTISCHE KORREKTUR DURCH EXZELLENZ

    Métisse® [eko] wird empfohlen, um die Akustik von Räumen zu korrigieren, indem Echophänomene minimiert werden, oder um eine Schalldämmung mit einer Mindestdicke zwischen 2 zusammenhängenden Räumen zu schaffen: Rolle oder Platte.

    Métisse® [eko] ist ein echter Schallabsorber, der aufgrund seines hohen Schallabsorptionsvermögens im Bereich der akustischen Korrektur von Räumen eingesetzt werden kann. Dieses Modul kann so konzipiert werden, dass es in die folgenden Modelle integriert werden kann: Möbelwangen, Wandrahmen Wandrahmen, vertikale Möbelrahmen...

    Spezifikation
    • Product: 

      • PANEL: Thickness: 45mm. Standard width: 600mm. Length: 1200mm
      • ROLL: Thickness: 20mm. Standard width: 1200mm. Length: 14m

      Composition:

      • 85% recycled textiles (including minimum content of 70% of cotton)
      • 15% polyester binder
      • Fireproof, anti-fungal and anti-bacterial treatment in the heart of the fibre

      Performance:

      • ACOUSTIC: 

      20 mm when laid flat on a substrate: αw = up to 0.50 (NEN-EN ISO 354:2003)
      NRC up to 0.70

      20 mm vertical installation in a room: αw = up to 0.45 (NEN-EN ISO 354:2003)
      NRC = up to 0,70

      45 mm when laid flat on a substrate: αw= up to 0.90 (ISO 11654)
      NRC up to 1.00 (ASTM - C423)

      45 mm vertical installation in a room: αw = up to 0.70
      NRC = up to 0.80 (ASTM - C423)

      45 mm: Resistivity to air flow: AFr 10

      • THERMIC:

      Thermal conductivity:

      λ = 45 mm: 0.038 - factory tested not certified
      λ 20 mm = 0.038 - factory tested not certified

      • MECHANIC: 

      Density: 45 kg/m3

      • ORGANIC: Fungal resistance : 

      0.8% anti-fungal treatment to the core of the fibre.

      • FIRE:

      Product only: Fibres treated with a 10% flame retardant to the heart of the fibre

      Product only: Euroclass D

      Technische Spezifikation
      • Referenznummermetisse-eko
      • ProduktfamilieInsulation
      • ProduktgruppeSound Insulation
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)45
      • Breite (mm)600
      • Tiefe (mm)1200
      Verwandt
      • Nettogewicht (kg)0.27
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
      • OmniClassNummer23-13 25 21
      • OmniClassTitelSound Isolation Insulation