Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra AELLE-S 190 STH - 2 Schiebeflügel 2 Standflügel abgesenkte Schwelle. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen
Metra AELLE-S 190 STH - 2 Schiebeflügel 2 Standflügel abgesenkte Schwelle. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen
Metra AELLE-S 190 STH - 2 Schiebeflügel 2 Standflügel abgesenkte Schwelle. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen

    Metra AELLE-S 190 STH - 2 Schiebeflügel 2 Standflügel abgesenkte Schwelle. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen

    Wenn Sie sich ein widerstandsfähiges Material wie Aluminium wünschen, gleichzeitig jedoch nicht auf die Natürlichkeit von Holz verzichten möchten, hat METRA die optimale Lösung für Sie: das Verbundsystem Aluminium-Holz AELLE-S 190 STH. Das System AELLE-S 190 STH ermöglicht die Realisierung von großflächigen Schiebefenstern und Schiebetüren mit Verbundprofilen: Außen pflegeleichte und zeitbeständige Alu-Profile, innen Vollholzprofile, die dem Wohnbereich komfortable Wärme verleihen.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 2.8 Uw W/m2 K: 1.2 Leistungsmerkmale: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse E900 Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 4 Schallschutz EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 42 dB Technische Eigenschaften Basisabmessungen Blendrahmen Tiefe 190 mm Flügelprofil Tiefe 78 mm Art der Luft- und Wasserdichtung: EPDM Dichtungen Glasstärken: von 26 bis 48 mm Maximale Tragfähigkeit: 300/400 kg pro Flügel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAELLE_190_STH_S2_T2_FIX2_LS
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium-wood windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit