Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES ist das neue System für Fenster und Türen, das dank sein vielseitiges Design sowohl in den Altstadtbereich als auch in modernste Lebensbereiche passt. Die Charakteristik High Energy Saving, welches diesem neuen System zu Grunde liegt, ermöglicht dank der hervorragenden Wärme- und Schalldämmung Ihr Heim komfortabel zu gestalten und dabei beträchtlich Energie einzusparen NC 75 HES, das Fenster, das Ihren Lebensraum aufwertet
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Standard-Konfiguration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.2 Plus-Konfiguration Uf W/m2 K: 1.4 Uw W/m2 K: 0.9 Leistungsmerkmale: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 5 Schallschutz EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 49 dB Technische Eigenschaften Basisabmessungen Blendrahmen Tiefe 75 mm Flügelprofil Tiefe 85 mm Art der Luft- und Wasserdichtung: Mitteldichtung Glasstärken: von 08 bis 70 mm Verfügbare Linien: Piana (BL), Sagomata (SL), Raggiata(RL), Ferro (IL)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-25
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit