Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
    Midmark

    Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model

    Google-Übersetzung,

    Die Zugänglichkeit in der Gesundheitsversorgung geht über die Fähigkeit der Patienten hinaus, Zugang zu der von ihnen benötigten Versorgung zu erhalten.

    Die physische Zugänglichkeit einer Einrichtung und der darin enthaltenen Ausrüstung spielt eine bedeutende Rolle. Der richtige Prüfungsstuhl ist wichtig für eine gründliche Prüfung.

    Midmark Barrier-Free® Untersuchungsstühle lassen sich von 18 bis 37 Zoll in der Höhe verstellen, sorgen für Komfort mit einer motorisierten Bewegung des Rückenteils und profitieren von der neuen Active Sensing Technology® und nicht zuletzt dem Clean Assist™ Rollensystem.

    Spezifikation
    • Patient Weight (maximum) 500 lbs (227 kg) 

      Paper Roll (maximum size): 24 in. long x 3.5/8 in. diameter (61 cm x 9.2 cm)

      Height: Min: 18 ± 0.5 in (46 ± 1.3 cm) to Max: 37 ± 0.5 in. (94 ± 1.3 cm) 

      Weight of Chair:

      • w/upholstery- 450 lbs (204.1 kg)
      • w/packaging & skid (no uph.)- 460 lbs (208.7 kg)
      • Uph. w/ packaging (shipped separately)- 40 lbs (18.1 kg)

      Power Cord Length: 8 ft. (244 cm) long Electrical Requirements:

      • Foot / Hand Control Voltage: 3.3 VDC, SELV (Safety Extra Low Voltage)
      • Fuse Ratings:
      • IEC inlet fuses
      • F1 (on Main PC board)
      • F2 (on Main PC board)
      • T8AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T6.3AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T250mAH, 250V, 5 x 20 mm

      Duty Cycle (Motor Run Time): Intermittent Operation  [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Classifications: Class I, Type B Applied Part, Intermittent Operation [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Certifications: ES 60601-1:2012, CSA C22.2 No. 60601-1:14; 

      (Safety Standards) IEC 60601-1-2:2014 (EMC Standards) 

      Protection against ingress of fluids: IPX0 Chair; IPX1 Foot Control

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-627-barrier-free
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)28
    • Tiefe (Inches)61
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)450
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExamination and treatment chairs
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-25 47 11 19 11
    • OmniClassTitelClinical Examination Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit