Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
    Midmark

    Midmark 631 Procedure Chair

    Google-Übersetzung,

    Die richtige Ausstattung des Behandlungsraums kann sowohl den Behandlungserfolg der Patienten als auch die Sicherheit des Pflegepersonals entscheidend beeinflussen. Besonders für Patienten mit eingeschränkter Mobilität sind barrierefreie Behandlungsumgebungen in der Praxis unerlässlich. Leider können viele Behandlungsstühle auf dem heutigen Markt den Patientenzugang erschweren. Deshalb haben wir den Midmark 631 Behandlungsstuhl entwickelt.

    Zugänglichkeit

    • Der Midmark 631 verfügt über eine US Access Board-konforme niedrige Sitzhöhe von 17 Zoll (bei Beibehaltung einer hohen Sitzhöhe von 39 Zoll).
    • Transferieren Sie Patienten mit Hilfe von nachgiebigen Patientenstützschienen auf die 28 oder 32 Zoll breite Transferfläche.
    • Der Stuhl ist mit Patientenliftern kompatibel und trägt dazu bei, einen sicheren und störungsfreien Patiententransfer zu gewährleisten.
    • Verwenden Sie Kniegehstützen, die den Anforderungen des US Access Board entsprechen, um Oberschenkel, Knie und Wade des Patienten bei Untersuchungen und Eingriffen am Unterkörper zu stützen.

    Komfort

    • Positionieren Sie Patienten mit einem Gewicht von bis zu 295 kg mühelos und bequem mit der 8-fachen motorisierten Positionierung.
    • Die Motion Profiling®-Funktion ermöglicht es Patienten, sich bequem im Sitzen auf dem Stuhl anzupassen, ohne dass sie sich erneut einstellen müssen.
    • Verlängern Sie die Fußstütze, um den Bedürfnissen größerer Patienten gerecht zu werden.

    Sicherheit

    • Der 631 ist mit Funktionen ausgestattet, die einen umfassenden Zugang zum Patienten gewährleisten und gleichzeitig dem Pflegepersonal helfen, sowohl im Sitzen als auch im Stehen eine ergonomische Arbeitsposition einzunehmen.
    • Vermeiden Sie Stöße oder Störungen beim Bewegen des Stuhls. Die Active Sensing Technology® unterbricht die Stuhlbewegung, wenn störende Stöße erkannt werden.
    • Für mehr Sicherheit und Schutz auf dem Stuhl ist verschiedenes Zubehör erhältlich.

    Die Zukunft der Patientenversorgung beginnt jetzt.

    Spezifikation
    • Specifications Chart

      Patient Weight (max):
      631-001
      294 kg (650 lb)
      Paper Roll (maximum size): 45.7 cm x 8.9 cm diameter
      (18 in long x 3.5 in)
      Range of Motion & Dimensions: [See Range of Motion & Dimensions pages]
      Weight of Chair:
      631-001 w/upholstery
      w/packaging & skid (no uph.)
      Uph. w/packaging (shipped separately)

      242.67 kg (535 lb)
      256.28 kg (565 lb)
      15.88 kg (35 lb)
      Power Cord Length: 243.8 cm (8 ft) long
      Electrical Requirements: [See Model Identification / Compliance Charts]
      Duplex Receptacles Maximum Load: 115 VAC, 3A, 60 Hz
      Fuse Ratings:
      F1, F2, & F3 (on Motor Control Hub board):
      F1 & F2 (on Power Supply board):
      F3 , F4, & F5 (on Power Supply board):
      Receptacle Circuit Breaker rating:

      5A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T5AL, 250 V)
      6.3A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm High Breaking Capacity (T6.3AH, 250 V)
      10A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T10AL, 250 V)
      3A
      Duty Cycle
      (Motor Run Time):


      (Receptacles):

      Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]

      Continuous Operation
      Classifications: Class I, Type B Applied Part Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]
      Protection against ingress of fluids: IPXO [Foot Control only: IPX1]
      Stirrup Weight Capacity: 73.71 kg (162.5 lb) each / 147.4 kg (325 lb) combined
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-631-procedure-chair
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
    • Klassifizierung12 52 70
    • Format2014TitelHealthcare Seating
    • OmniClassNummer23-25 00 00
    • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit