Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
    Midmark

    Classic Series® Wet-Ring Vacuum

    Google-Übersetzung,

    Die Nassringsauger der Midmark Classic-Serie ermöglichen Zahnarztpraxen eine zuverlässige Leistung mit einem platzsparenden, kompakten Design. Genießen Sie die besten Funktionen und bewährten Technologien unserer bewährten Vorgängermaschinen in einem integrierten Angebot.


    Spezifikation
    • Model: CV3Max. users: 3No. vacuums: 1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV3RMax. users: 3No. vacuums:1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV5Max. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV5RMax. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV6Max. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV6RMax. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV10Max users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

      Model: CV10RMax users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-classicseries
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeClassic Series® Wet-ring Vacuum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit