Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M9™ Steam Sterilizer
M9™ Steam Sterilizer
M9™ Steam Sterilizer
M9™ Steam Sterilizer
    Midmark
    Archiviert

    M9™ Steam Sterilizer

    4.9 von 5 Sternen4.9(13 Bewertungen)

    The Midmark M9 Steam Sterilizer uses a small footprint to drive big productivity. If space is limited in your steri-center, the M9 makes a good fit. This sterilizer is designed to help optimize your instrument processing workflow while maintaining safe and reliable sterilization.

    Reliable

    Steam-flush pressure pulse air removal system ensures proper steam sterilization.

    Easy to Use

    Pre-programmed sterilization cycles and intuitive LCD display with prompts ensure quick, confident operation.

    Safe

    Real-time alerts notify users promptly of any critical system errors.

    Spezifikation
    • Sterilizer Unit

      Overall length with plug                           20.38” (51.8 cm) 
      Overall width                                           15.3” (38.9 cm) 
      Overall height with printer/data logger     16.1” (40.9 cm) 
      Minimum countertop area 

                                             17.88” (45.4 cm) D x 15.3” (38.9 cm) W 

      Unit weight                                              73 lb (33.1 kg) 
      Shipping weight                                       81 lb (36.7 kg) 
      Water reservoir capacity                          1.1 gal (4.1 liters) 
      Electrical requirements             See midmark.com/IP for details 


      Chamber

      9” diameter (22.9 cm),
      15” depth (38.1 cm)
      3.5 gal usable volume (13.4 liters)

      Trays

      Two large – 7.3” W x 12” L x 0.8” D
      (18.6 cm x 30.5 cm x 2.2 cm)
      Two small – 5.6” W x 12” L x 0.8” D
      (14.3 cm x 30.5 cm x 2.2 cm)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-m9-sterilizer
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSteam Sterilizers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.1
    • Breite (Inches)15.3
    • Tiefe (Inches)20.38
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit