PREVA DC INTRAORALES RÖNTGEN
Das Preva ist das bildgebende Arbeitstier der Zahnarztpraxis, das zur Erkennung von Hohlräumen oder anderen Problembereichen verwendet wird. Mit außergewöhnlicher Bildqualität und bewährter Mechanik sind Preva-Geräte mit scheinbar müheloser Bewegung und driftfreier Positionierung ein Vergnügen zu bedienen.
Bildklarheit
Preva bietet einen Brennfleck von 0,4 mm für scharfe, gut definierte Details, die eine einfache Identifizierung der Pathologie sowohl mit Film- als auch mit digitalen Sensoren ermöglichen.
Benutzerfreundlichkeit
Das benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld mit großen Symbolen hilft bei der Identifizierung des Zielzahns, des Rezeptortyps und der Patientengröße und bietet außerdem 30 vorprogrammierte Technikeinstellungen.
Driftfrei
Das proprietäre Dual-Arm-Bremssystem hilft dem Kopf, genau dort zu bleiben, wo Sie ihn positionieren, ohne durchzuhängen oder abzudriften.
Ergonomisch
Das Preva-System ist für mühelose Bewegung und schnelle Positionierung mit einer Hand konzipiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |