Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1

    Google-Übersetzung,

    QuickClean® QC1 ist einfach zu bedienen und sofort einsatzbereit, sodass Ihre Mitarbeiter mit minimaler Schulungszeit einsatzbereit sind. Der QC1 ist unser kleinstes Gerät mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Gallonen, aber er hat eine große Leistung. Es enthält alle Funktionen, die entwickelt wurden, um Ihre Prozesse zu vereinfachen und Ihre Produktivität zu steigern.

    Leistungsstarke Technologie

    Reinigen Sie mit der fortschrittlichen Frequenzsprungtechnologie gründlicher und gleichmäßiger im gesamten Bad. QuickClean hilft sicherzustellen, dass alle Ihre Instrumente jedes Mal beim ersten Mal vollständig gereinigt werden, egal wo sie in den Korb gelegt werden.

    Spezifikation
    • Capacity:                 1.2 gal/4.5 L


      Overall Length:       13.5" (34.5 cm)  
      Overall Width:         10.2" (26 cm)
      Overall Height:        10.4" (26.5 cm)

      Tank Size:                11.8" L x 5.9" W x 5.9" H
                                       (30 x 15 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:                    N/A 
      Table Top Unit Weight:                           12.7 lb (5.76 kg) 
      Table Top Shipping Weight:                    14.6 lb (6.64 kg)
      Recessed Unit Weight: N/A 
      Recessed Unit Shipping Weight:             N/A 
      Operating Frequency:                              32-38 kHz 
      Temperature up to:                                   140°F / 60°C
      Stainless Steel Safety Basket:                 Included 
      Electrical Requirements Input: 

                                                                       115 V +/- 10%,
                                                                         60 Hz, 110 W, 1.0 A
                                                                        Output: 100 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-quickclean-qc1
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.4
    • Breite (Inches)13.5
    • Tiefe (Inches)10.2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit