Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6

    Google-Übersetzung,

    Der QuickClean® QC6 ist groß genug, um Ihre größten Aufträge zu bewältigen und passt dennoch in Ihren Raum. Er ist einfach zu bedienen, direkt aus der Verpackung und auf der Theke, sodass Ihre Mitarbeiter mit minimaler Schulungszeit einsatzbereit sind. Oder, wenn Sie einen schlankeren Look bevorzugen, können Sie mit dem QC6R unsere versenkte Option wählen. Beide Einheiten haben eine beeindruckende Kapazität von 6,6 Gallonen, die Ihre Produktivität steigern wird, indem sie mit anspruchsvolleren Instrumentenverarbeitungsanforderungen Schritt halten.

    Leistungsstarke Technologie

    Reinigen Sie mit der fortschrittlichen Frequenzsprungtechnologie gründlicher und gleichmäßiger im gesamten Bad. QuickClean hilft sicherzustellen, dass alle Ihre Instrumente jedes Mal beim ersten Mal vollständig gereinigt werden, egal wo sie in den Korb gelegt werden.

    Spezifikation
    • Capacity:                   6.6 gal/25 L

       Overall Length:         21.6" (55 cm)

       Overall Width:           16.5" (42 cm)

       Overall Height:           14.3" (36.5 cm)

      Tank Size: 19.9" L x 11.8" W x 7.9" H (50.5 x 30 x 20 cm)

      Recessed unit cut out size: 22.48" x 14.37" (57.1 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                      29.6 lb (13.44 kg) 

      Table Top Shipping Weight:               32.6 lb (14.78 kg)

      Recessed Unit Weight:                      32.9 lb (14.92 kg)

      Recessed Unit Shipping Weight:       35.8 lb (16.26 kg) 

      Operating Frequency:                        32-38 kHz

      Temperature up to:                             140°F / 60°C

      Stainless Steel Safety Basket: Included

      Electrical Requirements

                                   Input: 115 V +/- 10%, 60 Hz, 410 W, 3.6 A

                                   Output:400 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-quickclean-qc6
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.3
    • Breite (Inches)21.6
    • Tiefe (Inches)16.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)29.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit