Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry

    Google-Übersetzung,

    Synthesis Cabinetry bietet mehrere Aufbewahrungsoptionen, die auf Ihre Bedürfnisse von heute und morgen zugeschnitten sind. Traditionelle und wandhängende Unterschränke sind in einer Vielzahl von Tür- und Schubladenkonfigurationen erhältlich, damit Sie die perfekte Aufbewahrungslösung für Ihre Einrichtung zusammenstellen können.

    Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können auch Ihre Speicherkonfigurationen einfach geändert werden. Unterschränke sind in folgenden Größenbereichen erhältlich:

    Hängende Unterschränke:

    12" 15" 18" 21" 24" und 30" in der Breite
    18 Zoll tief
    19" und 25" hoch

    Steigern Sie Ihre Effizienz

    Synthesis-Schränke wurden speziell für Effizienz entwickelt und beseitigen Platzverschwendung und helfen, die Organisation von Vorräten zu verbessern.

    Schaffen Sie eine ruhigere Umgebung

    Reduzieren Sie das Geräusch beim Schließen von Schränken und Schubladen mit vollständig ausziehbaren Soft-Close-Schienen und -Scharnieren. Entwickelt, um Geräusche im Schrank auf ein Minimum zu reduzieren, können Sie dazu beitragen, den Stress der Patienten zu reduzieren, indem Sie eine ruhigere Pflegeumgebung schaffen.

    Spezifikation
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-synthesis-wall-hung-sink-base-cabinetry
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSynthesis® Cabinetry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 35 70.74
    • Format2014TitelDental Casework
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit