Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

Google-Übersetzung,

Der MIFAB® MI-600 Series ABS oder PVC Schedule #40 DWV P-Trap Seal Primer Connector, mit 2" (51), 3" (76) oder 4" (102) Rohranschlüssen und einem ½" (13 ) oder 5/8” (16) Messing-Klemmringverschraubung zum Anschluss an eine Wasserversorgungsleitung für Siphon Seal Primer. Die MIFAB MI-600-Serie von P-Trap-Trap-Seal-Primer-Steckverbindern erfüllt die Standards ASTM D-2661 und ASTM D-2665.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMI-600
  • ProduktfamilieTrap Seal Primers
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA