Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPER-750-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-750-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

Google-Übersetzung,

Der MIFAB® SUPER-750-O Gravity Oil Interceptor mit 750 US-Gallonen Flüssigkeitshaltekapazität hat eine eingeschränkte lebenslange Garantie und wird in den USA aus nahtlosem, rotationsgeformtem Polyethylen hoher Dichte mit einer einheitlichen Wandstärke von 3/8 Zoll hergestellt. Interceptor ist für die ober- oder unterirdische Installation konzipiert und umfasst ein verstellbares Deckelsystem, Zugang zur Probenöffnung, eine tiefe Siegelfalle, die durch einen Deckel abgedeckt ist, einen internen Luftentlastungs-Bypass, eine einstellbare Ölablassbaugruppe (1 1/2″ IPS) auf jeder Seite, doppelte Entlüftungsanschlüsse (3″ IPS) auf jeder Seite, kalibrierte Drosselblende aus Edelstahl (interne Durchflussregelung), Sockel für Stütz- und Bodenmontage und 4″ Einlass- und Auslassanschlüsse ohne Nabe. Mit Stahl ummantelte Verbunddeckel bieten einen wasser-/gasdichten Verschluss und haben ein Minimum von 20.000 LB. Belastbarkeit – in Übereinstimmung mit den Belastungsanforderungen von AASHTO H20. Das hochdichte Polyethylenmaterial ist PE 3135 von Dow 9.39 mit einer Dichte von 0,939 g/cm3. Für den Innen-/Außenbereich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUPER-750-O
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeOil Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameTraps and strainers
  • UNSPSCCode401425
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-27 37 13
  • OmniClassTitelOil Traps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA