Serie MIFAB® T1360-FL-TH 12 Zoll breit, 36 Zoll lang (oder Länge nach Bedarf), vorgeschrägter (1/8 Zoll pro Fuß) modularer Grabenablauf mit „V“-förmigem Boden. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat auf jeder Seite einen 3 Zoll breiten Ankerflansch, der 2 ¾ Zoll von der Oberseite nach unten zurückgesetzt ist, wobei eine Seite geneigt ist, um auf der Betonfertigteilplatte neben dem Abfluss positioniert zu werden (diese Abmessung angeben). Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. End- und Bodenauslässe sind in 2", 3", 4" oder 6" ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. 12 Zoll lange, duktile Eisenroste der Klasse E, H-20 werden standardmäßig mitgeliefert (Suffix –4). Auffangbecken sind ebenfalls vorhanden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |