Serie MIFAB® T4000-HDSC (geben Sie die Modellnummer für die erforderliche Breite und Tiefe an), 80 Zoll langes, nicht geneigtes Hochleistungs-Entwässerungssystem für Versorgungsleitungen. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat einen 3 Zoll breiten Ankerflansch auf jeder Seite, der 2 3/4 Zoll von der Oberseite nach unten eingelassen ist, mit Befestigungslöchern im Abstand von 15 Zoll für die Befestigung und Nivellierung von Bewehrungsstäben Nr. 4. Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. Komplett mit vorgefertigten, robusten 7-Gauge-Abdeckungen, Epoxidpulver, säurebeständig beschichtet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |