Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG-L BIG MAX Lint Interceptor
MIFAB

BIG-L BIG MAX Lint Interceptor

Google-Übersetzung,

Rotationsgeformter Flusenfänger der MIFAB® BIG-L-Serie aus HDPE. Die Einheit umfasst: doppelte Siebleitbleche mit ¼-Zoll-Perforationen, tiefe Siegelfalle mit Deckel, verstellbares Deckelsystem, Zugang zur Probenöffnung und 4-Zoll-Einlass- und -Auslassanschlüsse ohne Nabe. Der stahlummantelte Verbunddeckel bietet eine wasser-/gasdichte Abdichtung und hat ein Minimum von 20.000 lbs. Belastbarkeit. Der Deckel ist gemäß den Belastungsanforderungen von AASHTO H20 ausgelegt.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBIG-L
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-39 37 15
  • OmniClassTitelSediment Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit