Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG-SA BIG MAX Sand Interceptor
MIFAB

BIG-SA BIG MAX Sand Interceptor

Google-Übersetzung,

MIFAB® BIG-SA-Serie Rotationsgeformter HDPE-Sandfänger. Die Einheit umfasst: Sandrückhalteblech mit erhöhtem Durchgang mit 3″ Durchmesser, 3/8″ gleichmäßiger Wandstärke, verstellbarem Deckelsystem, Zugang zur Probenöffnung und 4″ Einlass- und Auslassanschlüssen ohne Nabe. Der stahlummantelte Verbunddeckel bietet eine wasser-/gasdichte Abdichtung und hat ein Minimum von 20.000 lbs. Belastbarkeit. Der Deckel ist gemäß den Belastungsanforderungen von AASHTO H20 ausgelegt.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBIG-SA
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung46 46 00
  • Format2014TitelSediment Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit