Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSCS Adjustable Rubber Support
MIFAB

CSCS Adjustable Rubber Support

Google-Übersetzung,

Die CS Vari-Angle-Stütze ist eine Stütze mit variablem Winkel, die für Lüftungskanäle, Laufstegsysteme, HLK-Geräte und viele andere Anwendungen entwickelt wurde, die auf geneigten oder unebenen Oberflächen installiert sind. Das Adapterbein nimmt 1 5/8 Zoll x 1 5/8 Zoll Stahlstrebe für den Rahmen auf. Es ist UV-beständig und für die Installation auf den meisten Arten von Dachmaterialien und geneigten Oberflächen geeignet.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCS
  • ProduktfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProduktgruppeRubber Supports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameRubber support block
  • UNSPSCCode30151509
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipeline supports
  • Klassifizierung22 05 29
  • Format2014TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNummer23-27 43 13
  • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit