Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Google-Übersetzung,

Einzelner, horizontaler, verstellbarer WC-Träger der Serie MIFAB® MC-10-27 mit lackiertem Gusseisenanschluss, 4" (102) ohne Nabenverschwendung, 2" (51) ohne Nabenentlüftungsanschluss, 2" (51) ohne Nabenzusatz Einlassanschluss, lackierte, abgedichtete, verstellbare Frontplatte aus Gusseisen, universelle bodenmontierte Gusseisen-Fußstützen, verstellbarer ABS-Nippel mit konischem 8-Zoll-Gewinde und integrierter Prüfkappe, Neopren-Schalendichtung, Hardware, Gewindestangenschutz, polierte verchromte Überwurfmuttern und hinterer Ankerbinder Unterstützung nach unten.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMC-10-27
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit