Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting
MIFAB

MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting

Spezifikation
  • MIFAB® MC-61 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and back outlet waste connection (specify no hub or threaded waste connection). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, lacquered cast iron nipple and waste connector, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, and polished chrome-plated finishing cap nuts.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-61-floor-mounted-service-sink-carrier-without-fitting
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit