Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling

Google-Übersetzung,
Abgeschirmte Übergangskupplungen der MIFAB®-Serie MI-HUB-TRP werden mit Dichtungen aus einer Neoprenmischung hergestellt, die die Anforderungen von ASTM C-564 erfüllen und in einer Abschirmung aus Edelstahl Typ 300 untergebracht sind. Zwei Klemmen aus Edelstahl Typ 300, die mit 5/16-Zoll-Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 300 festgezogen werden, umgeben die Abschirmung, um die Dichtungskraft bereitzustellen. Die geschirmten Übergangskupplungen der MI-HUB-TRP-Serie sind nach ASTM-Standard 1460-2012 und CSA-Standard B602-2016 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet. Alle Modelle sind im National Plumbing Code of Canada und den relevanten kanadischen Standards aufgeführt tragen das cUPC-Konformitätszeichen. Nicht konstante Temperaturbewertung ist 140 F.
Spezifikation
  • SKUs: MI-HUB-TRP-330, MI-HUB-TRP-430, MI-HUB-TRP-440, MI-HUB-TRP-660
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-hub-trp-330-transition-no-hub-coupling
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeTransition Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit