Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling
MIFAB

MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling

Google-Übersetzung,

MIFAB®-Serie MI-QXHUB (Größe angeben) abgeschirmte Hochleistungskupplungen ohne Naben werden mit Dichtungen aus Neopren (erfüllt die Anforderungen von ASTM C-564) hergestellt, die in einem gewellten Schild aus Edelstahl Typ 304 untergebracht sind. Vier (2" bis 4" Größe), sechs (5" bis 12" Größe) Klemmen aus Edelstahl Typ 304, die mit 3/8" Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 305 festgezogen werden, umgeben die Abschirmung, um die Dichtungskraft bereitzustellen. Die Kupplungen der Serie MI-QXHUB sind nach den Standards ASTM-C1540-2018 und CSA B602 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet “. Der MI-QXHUB wurde von IAPMO auf Übereinstimmung mit dem FM 1680-1989-Standard getestet (mit Ausnahme der Markierungen).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMI-QXHUB
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeOther Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlexible couplings between below-ground drainage pipes
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit