Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3060 6″ Round, Adjustable Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3060 6″ Round, Adjustable Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

Google-Übersetzung,

MIFAB® P3060 Serie 6 Zoll runder Bodenablauf hergestellt aus 16 Gauge, Typ 304 Edelstahl mit Ankerlaschen und geschlitztem Rost der Lastklasse „A“ ADA-konformer Leichtlast-Edelstahlrost. Freie Fläche von 14 Quadratzoll. Bodenabläufe sind in 2”, 3” oder 4” ohne Nabenauslassanschlüsse (Auslassgröße angeben) erhältlich und werden als Teil des Bodenablaufs hergestellt. Auch mit optionalem Ankerflansch (Suffix –FL) und Rosten mit Tragfähigkeit B, C, D oder E erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp3060-6-round-adjustable-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit