Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

Google-Übersetzung,

MIFAB® P3080 Serie 8 Zoll runder Bodenablauf hergestellt aus 16 Gauge, Typ 304 Edelstahl mit Ankerlaschen und geschlitztem Rost der Lastklasse „A“ ADA-konformer Leichtlast-Edelstahlrost. Freie Fläche von 18 Quadratzoll. Bodenabläufe sind in 2”, 3” oder 4” ohne Nabenauslassanschlüsse (Auslassgröße angeben) erhältlich und werden als Teil des Bodenablaufs hergestellt. Auch mit einem optionalen Ankerflanschflansch (Suffix -FL) und Rosten mit Tragfähigkeit B, C, D oder E erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp3080-8-x-8-round-adjustable-depth-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit