Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

Google-Übersetzung,

MIFAB® Serie P6080, 10″ breit, 8″ Innenbreite, 16 Gauge, hergestellt aus Typ 304 Edelstahl, geneigter Grabenablauf (1% / 1/8″ pro Fuß). Die Kanäle sind in Längen von einem und zwei Metern erhältlich und haben geflanschte Enden, um sie mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander zu verbinden. Boden- und Endauslässe sind in 3″ oder 4″ ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp6080-10-wide-8-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • ProduktfamilieFabricated Stainless Steel Drains
  • ProduktgruppeTrench Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit