Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

Google-Übersetzung,
Der Siebtyp „Y“ aus duktilem Gusseisen muss der Klasse 125 angehören und ANSI B16.1 entsprechen, und sowohl das Gehäuse als auch die Zugangsabdeckung müssen aus duktilem Gusseisen A536 65-45 12 bestehen. Das Ventil muss mit einem Ablass/Ausblas geliefert werden -Off-Verbindung mit einem Verschlussstopfen aus Sphäroguss und hat eine von der FDA zugelassene Epoxidbeschichtung innen und außen. Das integrierte Sieb muss zur Reinigung zugänglich sein, ohne das Gerät aus der Leitung zu entfernen.
Spezifikation
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • ProduktfamilieBEECO (Backflow Valves)
  • ProduktgruppeOther Backflow Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit