Der MIFAB® SUPER-2000-O Gravity Oil Interceptor mit 2.000 US-Gallonen Flüssigkeitsspeicherkapazität hat eine eingeschränkte lebenslange Garantie und wird in den USA aus nahtlosem, rotationsgeformtem Polyethylen hoher Dichte mit einer gleichmäßigen Wandstärke von 3/8 Zoll hergestellt. Interceptor ist für die ober- oder unterirdische Installation konzipiert und umfasst ein verstellbares Deckelsystem, Zugang zur Probenöffnung, eine tiefe Siegelfalle, die durch einen Deckel abgedeckt ist, einen internen Luftentlastungs-Bypass, eine einstellbare Ölablassbaugruppe (1 1/2″ IPS) auf jeder Seite, doppelte Entlüftungsanschlüsse (3″ IPS) auf jeder Seite, kalibrierte Drosselblende aus Edelstahl (interne Durchflussregelung), Sockel für Stütz- und Bodenmontage und 4″ Einlass- und Auslassanschlüsse ohne Nabe. Mit Stahl ummantelte Verbunddeckel bieten einen wasser-/gasdichten Verschluss und haben ein Minimum von 20.000 LB. Belastbarkeit – in Übereinstimmung mit den Belastungsanforderungen von AASHTO H20. Das hochdichte Polyethylenmaterial ist PE 3135 von Dow 9.39 mit einer Dichte von 0,939 g/cm3. Für den Innen-/Außenbereich.