Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank
MIFAB

SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank

Google-Übersetzung,

Der Dekontaminationstank der MIFAB® SUPER-DECON-Serie hat eine begrenzte lebenslange Garantie und wird in den USA aus nahtlosem, rotationsgeformtem Polyethylen hoher Dichte mit einer einheitlichen Wandstärke von 3/8 Zoll hergestellt. Der Dekontaminationstank ist für die ober- oder unterirdische Installation ausgelegt und umfasst ein Deckelsystem mit Direktanschluss, einen 4-Zoll-Entlüftungsanschluss, eine Basis für die Stütz- und Bodeninstallation und einen 4-Zoll-Einlassanschluss ohne Nabe. Mit Stahl ummantelte Verbunddeckel bieten einen wasser-/gasdichten Verschluss und haben ein Minimum von 20.000 LB. Belastbarkeit – in Übereinstimmung mit den Belastungsanforderungen von AASHTO H20. Das hochdichte Polyethylenmaterial ist PE 3135 von Dow 9.39 mit einer Dichte von 0,939 g/cm3.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUPER-DECON
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit