Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T2000-PB-13 8″ Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T2000-PB-13 8″ Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Google-Übersetzung,

Die Kanäle der Serie T2000-PB-13 von MIFAB® sind 39,4 Zoll (1000 mm) lang mit einer Innenbreite von 8 Zoll (200 mm) und einem Radiusboden. Verbindungskanalabschnitte bestehen aus hochfestem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) und sind in geneigten (0,5 %) und nicht geneigten (neutralen) Kanälen erhältlich. Jeder Kanal wird mit einer verzinkten Randschiene geliefert. Richtungswechselkanäle an neutralen Standorten verfügbar.

Als Zubehör sind Installationsgeräte, Kunststoff-Endkappen/Auslaufkappen, Auffangwannen und Bodenabläufe erhältlich. Roste (separate Spezifikationsblätter) sind in der Belastungsklasse AE in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Roste verwenden den patentierten „Clipfix“-Verschlussmechanismus.

Technische Spezifikation
  • Referenznummert2000-pb-13
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA