Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

Google-Übersetzung,
MIFAB® T300 Serie 6 Zoll breit, 2 7/8 Zoll tief, 39,40 Zoll lang, nicht geneigtes Grabenablaufsystem. Der Körper ist aus Polypropylen hergestellt. Jeder Körper hat Laschen auf beiden Seiten des Körpers zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben. Die Körper haben ineinandergreifende Enden und einen abgerundeten Boden. End- und Bodenauslässe sind in 2 Zoll ohne Nabenanschlüsse erhältlich. Standardmäßig werden 20 Zoll lange Polypropylen-Gitterroste (Suffix –HPP) zusammen mit Rostverschluss-Hardware für jeden Rost zur Befestigung am Körper geliefert. Roste der Klassen A, B und C sind auch mit H-20- und/oder ADA-Konformität erhältlich (siehe Seiten 33-35). Auffangbecken sind ebenfalls vorhanden.
Spezifikation
  • SKUs: T300
Technische Spezifikation
  • Referenznummert300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit