Milcor 12 x 12 K 12" x 12" Standard bündige Tür für Gips, Grundierung. Die Milcor K Revisionstür erfüllt die spezifischen Anforderungen des Putzbaus für eine einfach zu installierende Einheit mit einem attraktiven Endaussehen. Verwendbar in Wänden oder Decken. Milcor 12X12 K 12" x 12" Standard Flush Door für Putz, Grundierung Merkmale: Eine als Teil des Rahmens enthaltene Dehnfuge sorgt für einen sauberen, geschlossenen und geschützten Abschluss zwischen Rahmen und Putz und sorgt gleichzeitig für eine zusätzliche Putzverstärkung. Das Türblatt schließt bündig mit der Putzoberfläche ab und sorgt so für einen unauffälligen Einbau, wenn es gestrichen wird, passend zu Wand oder Decke. Das Türblatt ist an verdeckten Federscharnieren am Rahmen montiert, die sich für einen vollständigen Zugang um 175 Grad öffnen lassen, ohne dass die Tür die umgebende Oberfläche berührt. Milcor K Zugangstüren bieten kritischen Wartungszugang in verputzten Wänden oder Decken. Material: 16-Gauge-Stahlrahmen mit 14-Gauge-Türverkleidung und 22-Gauge-verzinkten Gehäusesicken. Finish: Stahl wird chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Scharnier: Verdeckte Federscharniere ermöglichen eine Öffnung des Paneels um 175 Grad. Paneele abnehmbar durch Herausnehmen des Stifts aus dem am Paneel befestigten Scharnierblatt. Die Anzahl der Scharniere variiert je nach Türgröße. Schloss: Bündig, schraubendreherbetätigt mit Stahlnase. Auf Sonderbestellung mit Kreuz- oder Innensechskant oder Schraubenschlüsselnocken erhältlich. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln als Ersatz für ein Vorreiberschloss, bei Bedarf gegen geringen Aufpreis. 12 1/4" x 12 1/4" Öffnung Anzahl der Schlösser: 1.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |