Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milcor 14x14 UFR-DW Universal Fire-Rated Access Door Drywall
Milcor 14x14 UFR-DW Universal Fire-Rated Access Door Drywall
Milcor 14x14 UFR-DW Universal Fire-Rated Access Door Drywall
    Milcor

    Milcor 14x14 UFR-DW Universal Fire-Rated Access Door Drywall

    Google-Übersetzung,

    Milcor 14 x 14 UFR-DW 14" x 14" universelle feuerfeste Zugangstür für Trockenbau, PrimerUniverselle feuerfeste Zugangstür für Trockenbau (UFR-DW) sind so konzipiert, dass sie einfach zu installieren sind und perfekt in Trockenwänden funktionieren, mit ähnlichen Eigenschaften wie (UFR ) Modell. Milcor 14 x 14 UFR-DW 14" x 14" universelle feuerfeste Zugangstür für Trockenbau, Grundierungsmerkmale: feuerfest, trägt sowohl UL als auch CUL 11/2 Stunden, Feuerklasse B sowie das Warnock Hersey Label für drei -Stunden nicht brennbare Boden-/Deckensysteme. UL (CUL)-zertifizierter Temperaturanstieg von 250 Grad für echten Brandschutz. Ohne Isolierung übersteigt die Temperatur auf der geschützten Seite einer Zugangstür 600 Grad F, was Personen gefährdet und eine spontane Entzündung von allem in der Nähe der Zugangstür verursacht Grad F. Dieser UL-Temperaturanstieg ist der beste in der Branche. Reduzierte Schallübertragung, die isolierte Türverkleidung vom Sandwich-Typ bietet den doppelten Vorteil der Reduzierung der Schallübertragung durch die Zugangstür. Material: Grundlackierter Stahl oder Edelstahl: 14 -Gauge-Rahmen mit 20-Gauge-Türverkleidung Isolierung: 2" Mineralfaserisolierung zwischen Innen- und Außenverkleidung. Finish: Stahl wird chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Scharnier: Kontinuierlicher Typ; Stahl mit Edelstahlstift. Automatischer Paneelschließer: Integriertes verdecktes Federsystem, das an allen in Wänden zu installierenden Türen angebracht ist. Starke Schraubenfeder macht Tür selbstschließend und selbstverriegelnd in Deckenanwendungen. Die Standard-Universal-Feuerschutztür mit Trockenbauleiste verfügt über ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Nockenschloss nicht verfügbar. UFR-DW-Türen sind mit Einsteckzylinderoption erhältlich, sofern nicht anders angegeben, in den Größen 8x8 und in Edelstahl. 14 1/2" x 14 1/2" Öffnung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: 14x14 UFR-DW

      Shipping Weight: 15 pounds

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilcor-14x14-UFR-DW-Universal-Fire-rated-Access-Door-Drywall
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire rated
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14
    • Breite (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA