Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milcor 18X18 UFR Universal Fire-Rated Access Door
Milcor 18X18 UFR Universal Fire-Rated Access Door
    Milcor

    Milcor 18X18 UFR Universal Fire-Rated Access Door

    Google-Übersetzung,

    Milcor 18 x 18 UFR 45,7 x 45,7 cm Universal-Feuerschutztüren, Grundierung Universal-Feuerschutztüren (UFR) sind so konzipiert, dass sie einfach installiert werden können und perfekt in jeder Wand oder Decke funktionieren, von Trockenbauwänden bis zu Mauerwerk (mit werkseitig installierten Mauerankern) bis hin zu Aufhängungen akustische Decken. Milcor 18 x 18 UFR 45,7 x 45,7 cm universelle Brandschutztür, Grundierungsmerkmale: Brandschutz, trägt sowohl UL als auch CUL 11/2 Stunden, Brandschutzklasse B sowie das Warnock Hersey Label für drei Stunden nicht brennbaren Boden /Deckensysteme. UL (CUL)-zertifizierter Temperaturanstieg von 250 Grad für echten Brandschutz. Ohne Isolierung übersteigt die Temperatur auf der geschützten Seite einer Zugangstür 600 Grad F, was Personen gefährdet und eine spontane Entzündung von allem in der Nähe der Zugangstür verursacht. Milcor Universal-Brandschutztüren sind mit einer supereffizienten Isolierung isoliert, um die Temperatur nach 30 Minuten auf 250 Grad F zu begrenzen. Dieser UL-Temperaturanstieg ist der beste in der Branche. Reduzierte Schallübertragung, die Sandwich-isolierte Türverkleidung bietet den doppelten Vorteil der Reduzierung der Schallübertragung durch die Zugangstür. Material: Grundlackierter Stahl oder Edelstahl: 14-Gauge-Rahmen mit 20-Gauge-Türverkleidung. Isolierung: 2-Zoll-Mineralfaserisolierung zwischen Innen- und Außenplatte. Oberfläche: Stahl ist chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Edelstahl hat eine satinierte Oberfläche. Scharnier: Durchgehender Typ; Stahl mit Edelstahlstift. Automatische Platte Schließer: Integriertes verdecktes Federsystem für alle Türen, die in Wänden installiert werden sollen Starke Schraubenfeder sorgt für selbstschließende und selbstverriegelnde Tür bei Deckenanwendungen Schloss: Selbstverriegelnd, eine pro Tür bei den Größen 8" x 8" bis 36" x36"; zwei pro Tür mit größerer Größe. Bündig montiertes Paddelriegel- und Verriegelungssystem mit bündigem, schlüsselbetätigtem Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Alle Türen haben einen inneren Entriegelungsmechanismus. Maueranker: 4 18 1/2" x 18 1/ 2" Öffnung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: 18X18 UFR
      Item Weight: 22 pounds
      Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilcor-18X18-UFR-Universal-Fire-rated-Access-Door
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire rated
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA