Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milcor 8x8 M Standard Flush Door
Milcor 8x8 M Standard Flush Door
    Milcor

    Milcor 8x8 M Standard Flush Door

    Google-Übersetzung,

    Milcor 8X8 M 8" x 8" Standard bündige Tür, Grundierung. Die Zugangstür Milcor M eignet sich ideal für Neuinstallationen oder Umbauten und kann in Mauerwerk, Fliesen, Holz oder anderen Wandoberflächen verwendet werden. Sein freiliegender Rahmenflansch von drei Viertel Zoll erhöht die Steifigkeit der Einheit und verdeckt gleichzeitig die raue Wandöffnung. Milcor 8X8 M 8" x 8" Standard Flush Door, Primer Eigenschaften: Der attraktive einteilige Rahmen bietet 100 % freie Öffnung mit überlegener Festigkeit, Steifigkeit und echter Rechtwinkligkeit. Das Türblatt ist an verdeckten Federscharnieren am Rahmen montiert, die sich für einen vollständigen Zugang um 175 Grad öffnen lassen, ohne dass die Tür gegen die Wand stößt. Zum einfachen Öffnen bewegt der Entriegelungsmechanismus des Nockenschlosses die Kante der Türverkleidung nach außen, um einen Fingerhalt zu bieten. Dieses Produkt ist nur für die Wandanwendung konzipiert, das Design kann geändert werden, wenn die Anwendung für den Deckenzugang gewünscht wird. Material: Stil M, 14-Gauge-Stahlrahmen und Türverkleidung. Oberfläche: Diese Zugangstür von Milcor wird in einer korrosionsbeständigen, grundierten Oberfläche angeboten. Die grundierte Oberfläche wird werkseitig durch einen elektrostatischen Bindungsprozess mit einer ionisierten Pulverfarbe lackiert und dann in einem Aushärtungszyklus wärmegehärtet, um Läufe zu vermeiden Bläschen. Diese lackierbare Oberfläche kann so verwendet werden, wie sie ist, oder lackiert werden, um zu einem bestimmten Dekor zu passen. Scharnier: Verdeckte Federscharniere öffnen sich bis zu 175 Grad. Das Herausziehen des Stifts aus dem an der Platte befestigten Scharnierblatt ermöglicht das Entfernen der Platte. Die Anzahl der Scharniere variiert je nach Türgröße. Schloss: Bündig, schraubendreherbetätigt mit Stahlnase. Auf Sonderbestellung mit Kreuz- oder Innensechskant oder Schraubenschlüsselnocken erhältlich. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln als Ersatz für ein Vorreiberschloss, bei Bedarf gegen geringen Aufpreis. Verankerung: Türzargen des Typs M werden gegen geringen Aufpreis mit Mauerwerksverankerung geliefert, falls angegeben. Die Anzahl der Anker variiert je nach Anforderungen an die Türgröße. 8 1/4" x 8 1/4" Öffnung Anzahl der Nocken: 1

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: 8X8 M

      Item Weight: 5 pounds

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilcor-8x8-M-Standard-Flush-Door
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFlush
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA