Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
    MINCO

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed

    Google-Übersetzung,

    BLCTV09 | 2-flügelige Hebeschiebetür

    Das Hybrid-Schiebeliftglas bietet maximale Helligkeit und modernste Leistung. Es befreit Sie von den üblichen Maßbeschränkungen und passt sich problemlos an die anspruchsvollsten Architekturprojekte an. Ohne Eingriffe erleichtern sie die Raumgestaltung und fördern den Solar- und Lichtgewinn. Seine einfache und sichere Anwendung ist eine echte Bereicherung im Alltag. Die eingebaute, eingelassene Schwelle erleichtert den Durchgang und ist äußerst widerstandsfähig.

    Spezifikation
    • HYBRID 2-leaf lifting sliding door PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • ProduktfamilieWood-Alu windows
    • ProduktgruppeTonus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2750
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Ozeanien
    Belgien
    Guadeloupe
    Neukaledonien
    Frankreich
    Martinique
    Luxemburg
    Sankt Lucia
    Schweiz