Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
    MINCO

    FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn

    Google-Übersetzung,

    FDV 13 | Französisches Fenster, zweiflügelig, mit Dreh-Kipp-Funktion

    Minco-Referenz: FDV13

    Nach innen öffnendes Fenster: Französische Öffnung.

    Zwei Fronten mit Dreh-Kipp-Funktion.

    Ein in Frankreich ökologisch gestaltetes Hybridfenster aus Aluminiumholz. Ideal für Neubau- und Renovierungsprojekte, passt es sich dank seiner vollständigen Farbpalette (Aluminiumfarben außen und Holzfarben außen) an alle Architekturstile an. Innenausstattung in Eiche oder Kiefer).

    Hervorragende thermische und akustische Leistung.

    Das doppelt verglaste französische Fenster öffnet sich und bietet hervorragende Leistung. Sein gerades und schlichtes Profil passt in alle Arten von Einzel- oder Gemeinschaftswohnungen, ob neu oder renoviert, und passt sich problemlos jeder Struktur (Holzrahmen, Ziegelstein usw.) an.

    Diese schlanken Profile optimieren den Licht- und Solargewinn und fördern das Wohlbefinden im Wohnraum. Es ist die beste Kombination: Umwelt, Leistung, Komfort und Einsparungen.

    Spezifikation
    • Performances of FDV13 window :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W m².K in double glazing and up to 0,9W m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfdv13-fenetre-2vtx-ob
    • ProduktfamilieWood-Alu windows
    • ProduktgruppeTonus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-26
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameCasement windows
    • UNSPSCCode30171606
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite window units
    • Klassifizierung08 54 00
    • Format2014TitelComposite Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 23
    • OmniClassTitelComposite Casement Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Ozeanien
    Belgien
    Guadeloupe
    Neukaledonien
    Frankreich
    Martinique
    Luxemburg
    Sankt Lucia
    Schweiz