Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
    MiTek
    Archiviert

    POSI Floor Joists

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

    Posi-Joist combines the lightness of timber with the strength of the Posi-Strut steel web to produce a floor and roof system allowing you to span far greater distances than would be possible with alternative timber products.

    This gives you unequalled design freedom across a wide range of applications for both floor and roof in domestic, industrial and commercial applications. The Posi-Joist allows a variety of internal room layouts within an external shell due to its clear spanning capabilities.

    Easy access for the installation and maintenance of services in the floor zone is the clear advantage of the Posi-Joist system, and with the ever increasing need for MVHR (Mechanical Ventilation and Heat Recovery) systems, Posi-Joist provides a perfect and simple solution that just isn’t possible with alternative solid timber products.

    Spezifikation
    • ...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerposi-Floor-joist
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)36
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)402
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
    • IFCClassificationBalken
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit