Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acousti-Seal® Legacy® (911) Fire Rated Operable Wall - Single Panels
Archiviert

Acousti-Seal® Legacy® (911) Fire Rated Operable Wall - Single Panels

Acousti-Seal® Single Panel Systems

Modernfold single panel operable partition systems provide the ultimate in versatility and flexibility, allowing for capabilities such as multiple room setups and changes in the location of pass doors and work surfaces. 

Acousti-Seal® Legacy® - Fire Rated

Featuring many of the same great benefits as Acousti-Seal® Legacy®, the Acousti-Seal® Legacy® - Fire Rated also features a one-hour and two-hour fire rating, which provides the extra safety precautions that some spaces or buildings require when utilizing operable partitions. These fire ratings are tested at Underwriters Laboratories (UL®) per UL® 10B or NFPA 252.

Spezifikation
  • ACOUSTI-SEAL® MODEL LEGACY® FIRE RATED SINGLE PANEL

    • Acoustics - STC 52, 50
    • Panel Thickness - Nominal 3 " (76 mm)
    • Operation-  Single Panel Manual
    • Frame - Roll Formed & Welded 16 Gage Steel
    • Finish Options - Vinyl, Heavy Duty Vinyl, Carpet, Fabric, Customers Own Material, Full Height Marker, Uncovered, Primed For Field Finishing
    • Skin/Face Options - Steel
    • Maximum Opening Width - Unlimited
    • Maximum Height - 30' (9144 mm)
    • Hanging Weight (lbs/sq.ft.) - STC dependent 8 to 11
    • Track Options - #17, #14
    • Pass Door Selection - Single Matching Construction, Double Matching Construction
    • Top Seals - Fixed Sweep
    • Bottom Seals
      • Automatic, A2 2"
      • Manual, SureSet™ 2"
      • Manual,SureSet™4"
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst4929
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeOperable Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit