Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Google-Übersetzung,
Modul-Box zur Platzierung in einem Regal mit einer Tiefe von 486 mm. Die Boxen sind aus schlagfestem Material und widerstehen den meisten Ölen, Säuren und Chemikalien. Sie sind für eine gute Formbeständigkeit profiliert und haben Griffe auf der Vorderseite. Kann mit Trennwänden und Schauglas ergänzt werden. Stückweise geliefert. Material: Kunststoff Farbe: leuchtend rot
Technische Spezifikation
  • Referenznummer10481-03
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)495
  • Breite (mm)162
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26