Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Modulett 100 R

Unique ref.: modulett-100r
Marke: Modulett
Produkt Familie: 100
Produkt Gruppe: Wetroom Module
Höhe (mm): 2300
Tiefe (mm): 200
Publishing Datum: 2018-11-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


Material 1: Aluminium
Material 2: Aluminium
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark
Gewicht (kg): 25

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - WC
IFC Klassifikation: Object
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilet units
NBS Reference Code: 35-65-90
NBS Reference Beschreibung: Toilet Systems
OmniClass-Nummer: 23-31 19 17
OmniClass-Bezeichnung: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Name Wert
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®